Nødvendig information om vedligeholdelse af luft-til-luft varmepumper
Regelmæssig og korrekt vedligeholdelse og service er vigtig for, at du kan få det maksimale ud af din varmepumpe i form af effektivitet og omkostningsbesparelser.

Luft-til-luft varmepumper (også kaldet aircondition) fungerer ikke på samme måde som et konventionelt kedel- eller varmesystem. Det er vigtigt, at du regelmæssigt kontrollerer varmepumpen og får foretaget årlig service for at sikre, at den fungerer så effektivt som muligt.
Regelmæssig vedligeholdelse forlænger varmepumpens levetid
Luft-til-luft varmepumper er unikke løsninger til temperaturstyring og kræver mindre vedligeholdelse end traditionelle varmesystemer. Hvis du vil have det maksimale ud af din enhed, bør du følge disse enkle plejeråd og få den serviceret en gang om året.
Planlagt service, hyppig stikprøvekontrol og rutinemæssig rengøring vil forlænge systemets levetid og opretholde dets energieffektivitet. Regelmæssig kontrol er langt mere omkostningseffektivt end løbende reparationer ved behov. Det øger effektiviteten, sænker energiforbruget og minimerer risikoen for, at systemet bryder sammen. Hvis du passer godt på din luft-til-luft varmepumpe, kan den holde i flere årtier.
En ren enhed er en glad enhed
Rengøring er en af de enkleste former for forebyggende vedligeholdelse af en varmepumpe og sikrer, at enheden fungerer effektivt og luften forbliver ren. De fleste luft-til-luft varmepumper har let tilgængelige luftfiltre og lugtfjerner-filtre, som du nemt kan tage ud og rengøre. Følg blot disse syv trin:
- Sluk for din enhed.
- Løft panelet for at få adgang til filtrene.
- Klik forsigtigt filtrene fri, og tag dem ud.
- Løsn panelerne med deodoriserende filtre, eller træk dem ud.
- Støvsug forsigtigt filtrene med et passende børstemundstykke, eller vask dem i lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Lad dem lufttørre uden at komme i direkte sollys, og sæt de rene filtre tilbage i enheden.
- Tør til sidst overfladen på den lukkede enhed af med en ren, blød klud.
Effektiv drift
En korrekt vedligeholdt varmepumpe er bedre til at opretholde den ønskede lufttemperatur i din bolig og fordele den jævnt. Her er nogle flere enkle tips til, hvordan du sikrer, at din luft-til-luft varmepumpe kører effektivt:
- Sørg for, at der er frit omkring varmepumpens indendørs- og udendørsenhed. Kontroller, at der ikke er noget i vejen for luftstrømmen.
- Indstil luftstrømmen og retningen korrekt.
- Hold vinduer og døre lukkede.
- Indstil din varmepumpe til en passende temperatur.
- Kontrollér jævnligt enheden for lækage eller ændringer i luftstrømmen.
Regelmæssig professionel vedligeholdelse
Vi anbefaler, at du en gang om året får en autoriseret tekniker til at servicere varmepumpen. I forbindelse med service foretager teknikeren en omfattende gennemgang af systemet, hvor han blandt andet:
- Fylder kølemiddel på, hvis der mangler.
- Måler luftgennemstrømningen for at kontrollere, at den er tilstrækkelig.
- Undersøger filtre og andre dele for snavs.
- Tjekker enheden for slitage og skader.
- Sørger for, at fjernbetjeningen fungerer, som den skal.
Forebyggende vedligeholdelse af din luft-til-luft varmepumpe er det bedste, du kan gøre for at holde omkostningerne nede, undgå dyre reparationer og sikre fortsat driftssikkerhed – og nyde fordelene i mange år fremover.