Saltar al contenido principal

Tres nuevos líderes: Serie A de Daikin Sky Air

La serie Sky Air más innovadora hasta la fecha, que ofrece el menor impacto ambiental y una combinación única de eficiencia energética y confort, es fácil de instalar y controlar.

Tecnología galardonada

Cuando elige la serie A de Sky Air, elige un diseño galardonado y una tecnología innovadora.  

La serie A de Sky Air es conocida por su superior eficiencia energética y su mayor flexibilidad de diseño.

Equipado para el confort

La serie A de Sky Air, equipada para proporcionar la máxima eficacia, utiliza la Tecnología Refrigerante Variable (VRT, por sus siglas en inglés) de Daikin para optimizar el confort y la flexibilidad de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

La nueva gama, ideal para centros de ciudades y áreas urbanas, ofrece la solución de control climático más silenciosa del mercado.

La serie A de Sky Air ofrece lo último en control climático para grandes y pequeñas empresas

  • Su interfaz de fácil uso garantiza un control climático sencillo
  • El Online Controller ofrece un control sencillo para pequeños comercios desde su smartphone en todo momento y desde dondequiera que esté
  • Nuestro Intelligent Tablet Controller permite supervisar y controlar varias ubicaciones para aplicaciones comerciales pequeñas y medianas y cuentas clave
  • Integración de alarmas y posibilidad de obtener asistencia remota de gerentes técnicos

Ayuda a mano

La nueva serie, que pretende ser la más fácil de instalar del mercado, promete ser de ayuda in situ, facilitando la planificación y la instalación.

  • Unidades más ligeras y compactas para una colocación in situ más sencilla, con una carcasa de un solo ventilado de 1 m de hasta 14 kW.
  • Instalación más rápida debido a líneas de tubos precargadas más largas de hasta 40 m.
  • Placa delantera pivotante rediseñada para un fácil acceso a componentes vitales del sistema
  • Nueva pantalla de 7 segmentos para facilitar la lectura de errores y los ajustes del sistema
  • Función integrada de comprobación de fugas que reduce las comprobaciones in situ y mejora la fiabilidad

 

bg-image
bg-image

Daikin en el corazón del sistema

La nueva serie A de Sky Air es una solución preparada para el futuro con la innovación de Daikin patentada en el corazón del sistema.

  • Compresor oscilante de alta eficacia, diseñado y fabricado específicamente para usarse con refrigerante R-32
  • Tecnología Bluevolution que ofrece eficiencias energéticas superiores de hasta clase A++ (SEER de hasta 7,72), que reduce los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental
  • Los instaladores pueden esperar recibir menos llamadas de asistencia a domicilio gracias a su fiabilidad en todas las condiciones meteorológicas gracias a nuevos pases de refrigerante y componentes eléctricos refrigerados mediante refrigerante

Tecnología Bluevolution

La gama Bluevolution de Daikin incorpora refrigerante R-32, el refrigerante de menor consumo del mercado para aplicaciones comerciales medianas y pequeñas.

El refrigerante R-32 fue presentado por Daikin en 2014 en sistemas split de menor tamaño y entre sus beneficios se incluyen:

  • Menor impacto medioambiental
  • Un Potencial de calentamiento global un 68% menor que el resto de refrigerantes comunes, como es el caso del R-410A
  • Un menor consumo energético y recibos de la luz más bajos
  • Costes de mantenimiento reducidos, ya que no es necesario realizar comprobaciones anuales de fugas

Caso práctico

Descubra por qué Jeremy Roland, de Royale Air Conditioning and Refrigeration se ha decantado por la tecnología Bluevolution para todos su futuros proyectos.

Cambiar a la tecnología Bluevolution y la serie A de Sky Air

Con la nueva tecnología de sustitución incluida en todas las unidades de la serie A de Sky Air, la gama ofrece una manera mucho más rápida, sencilla y fiable de cambiar cualquier sistema existente por una solución preparada para el futuro para toda la reducción gradual de F-Gas.

  • El proceso de sustitución es rentable y rápido, y solo requiere que se cambien las unidades de interiores y exteriores, conservando los tubos instalados
  • Limita cualquier posible interrupción de las actividades y proporciona un sistema que reduce de manera significativa el consumo energético y el recibo de la luz
bg-image

Los tres nuevos líderes:

 Serie Alpha de SkyAirSerie Advance de SkyAirSerie Active de SkyAir
 RZAG-MV1 / MY1RZASG-MV1 / MY1AZAS-MV1 / MY1
Eficiencia estacional: uso inteligente de la energíaA++A+A
Tecnología de sustitución●●●
Temperatura de refrigerante variable●  
Aplicación dual/triple/dual doble●● 
Funcionamiento garantizado de hasta -20 °C●  
Refrigeración de infraestructura●  

Beneficios para los instaladores

Carcasa compacta de un solo ventilador                                 ●                      ●           
PCB refrigerada por refrigerante●●●
 
Más detalles disponibles en el catálogo

Catálogo