Parte de su solución total eficiente con la energía
Calentar agua requiere energía y más del 40 del agua que utilizamos es agua caliente. Elegir una solución eficiente con la energía puede ahorrarle mucho dinero a largo plazo.
Opciones de instalación para calentamiento de agua
Tanto si solo necesita agua caliente o desea combinar el agua caliente con sistemas solares, ofrecemos depósitos de agua caliente sanitaria y acumuladores térmicos para todas sus necesidades.
Acumulador térmico ECH2O
- Compatible con todos los tipos de sistemas de calefacción
- Agua caliente segura y pura con el depósito antilegionela
- Diseñado para conectarse a la red inteligente y producir y almacenar agua caliente en periodos de tarifas energéticas reducidas
Agua caliente sanitaria
- El aislamiento de alta calidad reduce las pérdidas de calor al mínimo
- La unidad interior puede calentar el agua a 60°C a intervalos regulares para evitar la formación de bacterias.
- Aumento eficiente de la temperatura, de 10°C a 50°C en solo 60 minutos
- Disponible como solución integrada con una bomba de calor, caldera de gas o depósito independiente
Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar
Reduzca los costes energéticos aprovechándose de la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía que necesitan las calderas y bombas de calor para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan a casas pequeñas, así como a hoteles grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.
Sistema de agua caliente térmico sin presurizar
- Ideal para nuevas construcciones
- Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
- Requiere una conexión vertical directa desde el depósito a los colectores solares
- Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías
Sistema solar presurizado
- Ideal para reformas y casas existentes
- Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
- Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
- El sistema está sellado y presurizado para su seguridad
Agua caliente para su tipo de edificio
Ya sea propietario de una vivienda, de un balneario o gerente de hotel, nuestras soluciones de agua caliente Daikin satisfarán sus necesidades. Comience su proyecto de agua caliente con nosotros seleccionando el tipo de edificio.