Suministro de aire fresco y limpio
Aunque la infraestructura hermética de los edificios modernos de hoy en día garantiza un aislamiento y eficiencia energética superiores, también implica que pueda haber una falta de aire fresco, que puede provocar que se acumulen humedad, microbios y alérgenos. Para resolver este problema, Daikin ofrece varias soluciones de ventilación para proporcionar aire fresco y limpio de la manera más eficiente.
Soluciones de ventilación
Para lograr una ventilación óptima, Daikin mantiene los más altos estándares de eficiencia energética y flexibilidad para proporcionar la mejor calidad de aire interior. Par conseguir un aire interior limpio, Daikin garantiza que sus productos de ventilación se integren perfectamente en una solución de bomba de calor. Esto significa que reducimos el número de sistemas individuales y de proveedores independientes para proporcionar un sistema de climatización completo.
Aire interior fresco y puro
Para crear el clima perfecto interior, existen 5 componentes principales a la hora de medir la calidad del aire interior y controlarlo mediante nuestras soluciones de ventilación.
- Ventilación: garantiza el suministro de aire fresco
- Recuperación de energía: recupera el calor y la humedad del aire expulsado para maximizar el confort y la eficiencia
- Procesamiento de aire: calienta o refrigera el aire fresco entrante para aumentar el confort y reducir la carga de la instalación de climatización
- Humidificación: optimiza el equilibrio entre la humedad del interior y del exterior del edificio
- Filtración: elimina el polvo, la contaminación y los olores del aire.
Gama de aire fresco Daikin
Todas nuestras unidades de ventilación ofrecen recuperación de calor como característica de serie y pueden recuperar hasta el 81% del calor expulsado. Ofrecemos un amplio abanico de soluciones para abarcar casi cualquier aplicación, comenzando por 10 m3/h hasta 140.000 m3/h.
Ventilación con recuperación de calor (VAM)
- Recuperación de calor y humedad
- Obtenga refrigeración gratuita gracias al aire exterior fresco
- Disponible como unidad independiente o en combinación con sistemas VRV o Sky Air
Modular L (Smart)
- Unidad de recuperación de calor
- Intercambiador de calor de placas de contraflujo
- ESP hasta 600 Pa
- Disponible como unidad independiente o en combinación con sistemas VRV o Sky Air
Ventilación con recuperación de calor (VKM)
- Recuperación de calor y humedad
- Humidificación y procesamiento (preacondicionamiento) del aire entrante
- Obtenga refrigeración gratuita gracias al aire exterior fresco
- Conexión de tipo enchufar y usar con unidades VRV de Daikin
Unidades de tratamiento de aire (UTA)
- Solución personalizable para ventilación y tratamiento de aire para lograr el máximo control de la calidad del aire
- Recuperación de calor y humedad
- Humidificación y procesamiento del aire entrante
- Conexión de tipo enchufar y usar con unidades VRV o enfriadoras de Daikin
Unidades "Rooftop"
- Bomba de calor con ventilación integrada
- Obtenga refrigeración gratuita gracias al aire exterior fresco
- Concepto compacto fácil de instalar
Ventilación para todos los tipos de edificios
Ya sea gerente de una tienda o un hotel, nuestras opciones de ventilación Daikin le ayudarán a crear un entorno fresco, saludable y confortable. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.
Más información
-
203 - Ventilation Product Catalogue for professionalsPDF | 14.16MB -
204 - Modular ADT air handling unit cataloguePDF | 2.00MB -
485 - D-AHU Modular R_Product profilePDF | 676.59KB