Nueva serie para techos de Daikin
Un amplio paquete incluido en todos los modelos
- Ventilador EC acoplado
- Suministro de aire flexible
- Regulador
- Alarma de filtro obstruido
- Aletas de aluminio con revestimiento hidrófico
1. Ventilador EC acoplado estándar e integrado de alta eficiencia
- Presión estática hasta 300Pa
- Inversor regulado
- Sin necesidad de mantenimiento
2. Suministro de aire flexible estándar
- Posibilidad de elegir entre 4 lados en el lugar de la instalación (frontal, izquierdo, derecho, inferior)
3. Regulador pCO5 último modelo
- Integración directa en los reguladores táctiles inteligentes BMS de Daikin (a través del protocolo opcional BACnet)
- Sencilla integración en sistemas BMS de terceros
- Protocolo estándar Modbus
- Protocolo opcional BACnet
4. Alarma de filtro obstruido estándar
- Emite avisos cuando un filtro necesita mantenimiento
- Calidad del aire y eficiencia en interiores mejorada
5. Aletas de aluminio con revestimiento hidrofílico para los lados interiores y exteriores
Rooftops para comercio minorista y grandes almacenes
Los comercios minoristas y grandes almacenes necesitan diseños complejos que se ajusten a los espacios limitados y a las complicadas estructuras de los edificios, compuestas por diferentes plantas y zonas. Los techos de Daikin son la solución:
- La red de conductos puede conectarse de forma flexible (frontal, izquierdo, derecho, inferior) para optimizar el espacio de instalación.
- Los ventiladores acoplados EC de alta eficiencia no necesitan mantenimiento, reduciendo las interrupciones en el sistema por este tipo de trabajos.
- La compuerta de extracción y el ventilador garantizan que el edificio no sufra sobrepresión y que la circulación del aire sea óptima.
- La alta calidad del aire en el interior está garantizada gracias a provisión de aire fresco integrada.
Rooftops para almacenes y naves industriales
La instalación de soluciones de climatización, ventilación y aire acondicionado en almacenes y naves industriales puede suponer todo un reto para jefes de obra e ingenieros debido a su tamaño y diseño particulares. Los techos de Daikin son la solución:
- Las unidades exterior/interiores preconectadas y el refrigerante cargado de fábrica garantizan una instalación rentable.
- La alta ESP hasta 300Pa permite que la extensa red de conductores distribuya el aire por grandes espacios.
- El compresor scroll y el modo gratuito de refrigeración garantizan un funcionamiento altamente eficiente 24/7.
- Las alarmas de filtro obstruido emiten avisos cuando un filtro necesita mantenimiento, garantizando así un funcionamiento óptimo y un consumo energético mínimo.
3 modelos que se adaptan a sus necesidades
UATYQ-ABAY1
1 Gran flexibilidad de instalación y mantenimiento sencillo
- Con una tecnología de fácil instalación lista para usar y una única configuración de instalación, sin necesidad de tuberías adicionales gracias a que los lados interiores y exteriores están previamente conectados
- Compresor scroll de alta eficiencia y fiabilidad
- El refrigerante precargado de fábrica garantiza un funcionamiento limpio y eficiente
UATYQ-AFC2Y1
2 tipos de compuertas con aire fresco integrado
- Refrigeración gratuita con posibilidad del 100 % de aire fresco
- Calidad del aire mejorada
- El sistema de ahorro energético utiliza el aire fresco del exterior para refrigerar el edificio
- Conexión del sensor de CO2 estándar
- El equilibrio perfecto entre eficiencia y calidad de aire en el interior
- Incluye todas las características de los modelos básicos
UATYQ-AFC3Y1
3 tipos de compuertas con aire fresco integrado y extracción
- Compuerta de extracción integrada
- Elimina el exceso de sobrepresión en el edificio
- Los modelos UATYQ45-115AFC3Y1 incluyen un ventilador de extracción de alta eficiencia para conseguir una circulación del aire óptima en los edificios más grandes
- Recuperación de calor con sistema termodinámico
- Ahorro de energía gracias a la recuperación del calor residual mediante el intercambiador de calor
- Disponible en el modelo UATYQ20-55AFC3Y1