Saltar al contenido principal

Serie VRV 5 S

bg-image

Toneladas de CO2 equivalentes reducidas y eficiencias líderes en el sector

Desde el lanzamiento de Ururu Sarara en 2013, el primer equipo de aire acondicionado del mundo en utilizar refrigerante R-32, hemos trabajado para hacer que nuestra gama de productos utilice refrigerantes con un GWP más bajo. La innovación más reciente es la nueva serie VRV 5 S de nuevo diseño, que incorpora los últimos desarrollos tecnológicos, como el refrigerante R-32 con GWP bajo.

menos emisiones de co2
r-410a
Bluevolution
bg-image

Sostenibilidad superior

  • Toneladas de CO2 equivalentes reducidas gracias al uso de refrigerante R-32
    • El potencial de calentamiento global (GWP) del R-32 es un 68% inferior que el del R-410A
    • 10% menos de carga de refrigerante

  • Refrigerante de un solo componente, fácil de reutilizar y reciclar
  • Sostenibilidad superior durante todo el ciclo de vida útil, gracias a una eficiencia estacional real líder en el mercado

bg-image
interior unidad vrv5 daikin

Funcionalidad y manejo líderes en el sector

  • Gama de ventiladores individuales de baja altura
  • Fácil de transportar gracias al diseño ligero y compacto
  • Área de acceso amplia para alcanzar todos los componentes clave fácilmente

bg-image

La mejor versatilidad en cuanto a diseño en su clase

  • Flexibilidad en instalación equivalente a la del R-410A
  • Presión sonora de hasta 39 dB(A) gracias a las 5 etapas
    de sonido bajo
  • Ajuste de ESP automático hasta 45 Pa para permitir la instalación de conductos

DAIKIN vrv sonido
bg-image

Diseñada para proporcionar confort

  • Control en línea intuitivo
  • Temperatura de Refrigerante Variable para un confort óptimo
  • Nueva unidad interior de clase 10 especialmente diseñada para habitaciones pequeñas y bien aisladas

Temperatura del refrigerante
próxima generación

1. Intercambiador de calor de 3 filas exclusivo

✓ Contribuye a una eficiencia estacional superior

2. Rejilla de diseño especial

✓ Caída de presión baja

✓ Sin riesgo de contacto accidental con el ventilador

3. Nuevo diseño de carcasa con cuatro asideros para facilitar el transporte

4. Nuevo diseño de ventilador asimétrico

✓ Dos ajustes de ESP alta

✓ Niveles sonoros bajos

daikin vrv5

5. Dimensiones compactas

✓ Fácil de transportar gracias a su tamaño compacto y diseño de ventilador individual

✓ Menos recursos naturales necesarios para la producción

6. PCI CONDENSADA POR REFRIGERANTE

Con componentes integrados como:

✓ entrada del selector de frío/calor

✓ pantalla de 7 segmentos para una lectura de errores y ajustes más rápida y precisa

7. Nuevas válvulas de cierre

✓ recolocadas para permitir una conexión frontal o lateral

✓ cobresoldadas para aumentar la flexibilidad

8. Compresor swing de Daikin exclusivo

✓ Sin posibilidad de abrasión

✓ Sin posibilidad de fugas de refrigerante

✓ Altas eficiencias estacionales

Unidades interiores conectables

Visión general de la unidad exterior VRV 5

Unidad Roundflow de cassetteDescarga de aire de 360° para una eficiencia y confort óptimosFXFA-A
Unidad de cassette integradoDiseño único que se integra completamente a ras del techoFXZA-A
Unidad de conductos de baja siluetaDiseño de perfil plano para una mayor flexibilidad de instalaciónFXDA-A
Unidad de conductos con ESP mediaLa más delgada y a la vez potente unidad de presión estática media del mercadoFXSA-A
Unidad de paredPara habitaciones sin falso techo ni espacio libre en el sueloFXAA-A

Completa la solución con ventilación y controles

Daikin vrv5
Bluevolution

Ventajas del R-32

› Menos potencial de calentamiento global (GWP): solo una tercera parte si se compara con el R-410A

› Carga de refrigerante inferior: un 10% menos si se compara con la del R-410A

› Mayor eficiencia energética

› Refrigerante de un solo componente, fácil de manipular y reciclar

protección del clima Daikin

¿Sabía que…

existen distintos estándares en relación a la normativa sobre seguridad de los gases fluorados?

Más información