Alta capacidad de calefaccón a bajas temperaturas ambientes
- Capacidad de calefacción estable disponible hasta -15.C
Alta fiabilidad hasta -25.C
- El bypass de gas caliente evita la acumulación de hielo en la parte inferior del intercambiador de calor
Máxima eficiencia a cargas parciales
- Nuevo compresor Scroll optimizado para cargas parciales
- La Temperatura Variable de Refrigerante permite ajustar la temperatura de refrigerante para optimizar el equilibrio entre consumo de energía y confort en cualquier condición
- Medido con unidades interiores reales
Solución total
- Compatible con unidades de ventilación, agua caliente y cortinas de aire
- Unidades interiores VRV y domésticas
Con las mismas características que VRV IV
- Temperatura Variable de Refrigerante (VRT)
- Configurador VRV
- Intercambiador de calor de 4 costados
- PCB enfriada por refrigerante