Daikin contribuirá al desarrollo de una economía circular para el sector de la climatización. Nuestro objetivo es reducir los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio para proporcionar entornos con un aire más seguro y saludable, al mismo tiempo que nos esforzamos en reducir nuestras emisiones de CO2 directas e indirectas.
- Reutilización del refrigerante al final de su vida útil
- Eficiencia estacional
- Refrigerante con bajo PCA
- Carga de refrigerante
Economía circular de los refrigerantes
Fomento de la recuperación y reutilización del refrigerante
- Utilización de refrigerante recuperado
Reducción del mantenimiento
Una mayor reducción de las tasas de fugas
- Los sistemas VRV, Split y Sky Air ya han demostrado tasas de fugas inferiores al 1,5% de media
Lograr la sostenibilidad durante toda la vida útil de la instalación gracias a las mejores eficiencias del mercado
Para reducir el impacto medioambiental en su conjunto, no solo consideramos las emisiones de CO2 de los refrigerantes, sino la eficiencia total del sistema. Proporcionamos las mejores eficiencias del mercado gracias a:
- Sistemas VRV que ahorran energía con temperatura de refrigerante variable
- Tecnología Inverter
- Tecnología de recuperación de calor
- Agua Caliente Sanitaria prácticamente gratuita
Reducción de toneladas de CO2 equivalentes gracias a la utilización de refrigerantes con un PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) más bajo
- R-410A (2,087.5) > R-32 (675): - 68%
- R-404A (3,922) > R-407H (1,495): - 62%
- R-134a (1,430) > R-1234ze(E) (7): - 95%
Reducción de carga en equipos nuevos
Los refrigerantes más eficientes reducen la carga de refrigerante
Reutilización del refrigerante: Asignación de refrigerante recuperado certificado
Reutilizar el refrigerante, evita que se produzcan más de 150.000 kg de gas nuevo todos los años.
¿Qué significa asignación de refrigerante regenerado certificado?
Calidad certificada externa
El refrigerante regenerado cumple con la normativa de certificación AHRI700 y es evaluado por un laboratorio independiente por lo que es de la misma calidad que el refrigerante nuevo.
Recuperado y reutilizado en Europa
Recuperado significa que el refrigerante se regenera mediante un proceso de alta calidad, en consonancia con la definición de la normativa sobre gases fluorados.
Recuperar el R-410A es solo el comienzo
Puesto que el gran potencial del refrigerante R-410A está disponible en las instalaciones existentes, le invitamos a unirse a nuestra misión para crear esta economía circular. Hoy es el turno del refrigerante R-410A y en el futuro, el de los demás refrigerantes.
Cantidad asignada certificada
En la fábrica de Daikin Europe se utiliza refrigerante nuevo y regenerado. Mediante un proceso de auditoría garantizamos que el refrigerante regenerado se asigne a los sistemas VRV IV+ y Mini VRV en la carga de fábrica de forma administrativa.
Asignación de refrigerante regenerado certificado: El principio
- En nuestra fábrica, se utiliza una mezcla de refrigerante nuevo y regenerado.
- Todas las unidades se cargan con esta mezcla de refrigerante nuevo y regenerado.
- Auditorías y certificaciones externas.
- El refrigerante regenerado se asigna totalmente en los sistemas VRV IV+ de recuperación de calor y en los sistemas VRV IV y mini VRV.