Saltar al contenido principal

Recuperadores

Las unidadesde VAM no solo son altamente eficientes, sino que también permiten crear una atmósfera confortable gracias a sus sistemas de filtración.

Los sistemas de Ventilación con Recuperación entálpica de calor de Daikin cumplen con el nuevo marco legislativo LOT6 2018 y LOT11 2020 para una mayor eficiencia y menor consumo. Para ello aprovechan las condiciones favorables interiores para un pre-tratamiento del aire de renovación. Con esto se consigue un ahorro energético importante. Estas unidades altamente eficientes cuentan con sensor de CO2 opcional y 3 tipos de filtros para una mayor calidad del aire interior.

ePM10 70% (M6) / ePM1 55% (F7) / ePM1 70% (F8)

Díptico Calidad del Aire