ATX-KV
2AMX40G
ATXS-K
3AMX52E
Ventajas de los sistemas múltiples en todos los ambientes
> Permite conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior.
> Reducción del espacio de instalación necesario y costes de la misma.
> Consumo de energía hasta un 20% inferior que la combinación de una unidad interior y exterior separada en varios sistemas split.
Bomba de calor
La bomba de calor permite climatizar los hogares de forma más rápida que los sistemas de calefacción tradicionales. Además, proporciona el máximo confort y ofrece un mayor ahorro energético y menor coste.
Eficiencia energética
CATEGORÍA A++, clase energética superior en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía. Con un equipo clase A++, se alcanza un confort óptimo, se produce un ahorro económico considerable y se reducen las emisiones contaminantes contribuyendo al respeto del medio ambiente.