Saltar al contenido principal

Serie ATX-KV Bomba de Calor R-410A

Las unidades de la nueva Serie KV de Daikin destacan por su discreto diseño de líneas redondeadas que se adapta al estilo y decoración de cualquier hogar.

ATX-KV

ARX-K

Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

Bomba de calor

La bomba de calor permite climatizar los hogares de forma más rápida que los sistemas de calefacción tradicionales. Además, proporciona el máximo confort y ofrece un mayor ahorro energético y menor coste.

Funcionamiento muy silencioso

Funcionamiento muy silencioso con nivel de presión sonora reducido hasta sólo 20 dBA.

Funcionamiento muy silencioso de la unidad exterior

Reduce el sonido del funcionamiento de la unidad interior. Esta función es muy útil para estudiar o dormir.

Funcionamiento especial deshumectación

Las unidades ATX-KV disponen de una función especial de deshumectación del aire sin modificar la temperatura de la habitación.

Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire de apatito de titanio, absorbe las partículas microscópicas de polvo e incluso elimina las bacterias y los virus.

Modo Powerfull

Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.

Eficiencia energética

Las unidades de la nueva serie KV están provistas de la etiqueta de eficiencia estacional A++.

Catálogo en pdf