Saltar al contenido principal

Serie ATXB-C Bomba de Calor R-410A

Eficiencia estacional

Las nuevas unidades serie C acercan la tecnología Daikin a todos los hogares, con equipos fáciles de usar y de alta eficiencia energética que repercute en un menor consumo. A esto se une su diseño actual que se adapta a cualquier tipo de estancia.

ATXB-C

ARXB-C

Tecnología Inverter

Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

VENTAJAS

1. Panel frontal de diseño elegante y fácil de limpiar.

2. El modo de ahorro de energía (Econo) reduce el consumo de energía.

3. El modo Confort garantiza un funcionamiento sin corrientes de aire.

4. Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.

5. Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta solo 21 dBA.

6. Unidad interior de funcionamiento silencioso.

7. Filtro de aire que absorbe y elimina los virus y bacterias para garantizar un aire limpio y puro.

8. Temporizador 24 horas: se puede programar desde el control remoto para iniciar la refrigeración/calefacción a la hora deseada durante un periodo de 24 horas.

9. La función de oscilación automática mueve las aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para ofrecer una distribución del aire más eficaz.

Catálogo en pdf