Saltar al contenido principal

Serie Sensira Bomba de Calor R-32

Con las nuevasnbsp;unidades de la Serie Sensira de Daikin podrá crear un clima interior perfecto y confortable, reduciendo a su vez el uso de energía.

FTXF-B/A

FTXC-B

RXF-B/A

RXC-B

¿Cómo te ayuda este equipo en mejorar la calidad del aire interior?

Alta eficiencia

Crear un clima perfecto en casa es algo más que solo confort. Los sistemas Daikin son económicos y respetuosos con el medio ambiente. El refrigerante R-32 de nueva generación y los compresores optimizados garantizan su confort.

El bajo consumo energético de nuestros productos reduce la factura energética y aumenta los niveles de eficiencia.

Nivel sonoro bajo

Gracias a una presión sonora de hasta 19 dBA, la nueva unidad FTXB-C es casi inaudible, lo que garantiza un buen descanso nocturno.

 

Control desde el móvil o tablet (opcional)

Control constante, desde cualquier lugar

Con la aplicación Daikin Online Controller es posible controlar y supervisar el estado de su equipo de aire acondicionado y esto le permite:

Supervisar

  • El estado de su equipo de aire acondicionado
  • Los gráficos de su consumo de energía

Controlar

  • El modo de funcionamiento, la temperatura de consigna, la velocidad del ventilador, el modo Powerful, la dirección del aire y la función de filtrado (Streamer)
  • Su sistema de forma remota

Programar

  • La temperatura de consigna y el modo de funcionamiento con hasta 6 acciones diarias durante 7 días
  • El modo vacaciones
  • Las vistas de un modo intuitivo
  • La limitación de potencia/control de demanda

Aire limpio

El filtro desodorizante de apatito de titanio de Daikin elimina las partículas de polvo que transporta el aire y descompone los olores del tabaco y las mascotas, por ejemplo.

El objetivo de las unidades Daikin es crear el clima interior perfecto. Estas unidades murales son discretas y crean un entorno confortable reduciendo el uso de la energía.

Nuevo refrigerante R-32, máxima eficiencia

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental gracias a su alta eficiencia energética.

Las unidades de pared FTXC-B se adaptan a la decoración y estilo de cualquier hogar, destaca su panel frontal discreto y con un diseño elegante.

 

Catálogo en pdf