Saltar al contenido principal

Unidades de suelo - techo R-410A

Estas unidades se pueden instalar en elnbsp;techo o en la parte inferior de las paredes.nbsp;Tienen un funcionamientonbsp;extremadamente silenciosonbsp;tanto en el interior como en el exterior. El direccionamiento automático del aire asegura una distribuciónnbsp;uniforme de la temperatura. nbsp;Gracias a la tecnología Inverter PAM modulación de amplitud de impulsos, con unnbsp;consumo mínimonbsp;se obtiene elnbsp;máximo confort.

FLXS-B / B9

FLXS-B / B9

RXS-L / L3

Características

Se puede instalar en el techo o en la parte inferior de las paredes.

Funcionamiento extremadamente silencioso tanto en el interior hasta 28 dB(A) como en el exterior. El "modo silencioso" reduce el nivel sonoro de la unidad interior y/o exterior en 3 dB(A).

El direccionamiento automático del aire asegura una distribución uniforme de la temperatura.

El "Modo Noche" reduce automáticamente el nivel sonoro de la unidad exterior en 3 dB(A).

La bandeja de drenaje puede colocarse en posición vertical u horizontal.

Tecnología Inverter PAM

La tecnología Inverter PAM (modulación de amplitud de impulsos) permite un mejor rendimiento en la refrigeración y la calefacción y un menor consumo de energía. Con un consumo mínimo se obtiene máximo confort.

Filtro desodorizante

Es un filtro desodorizante y bactericida que neutraliza rápidamente el olor a tabaco y animales y también reduce la reproducción de las bacterias y los microorganismos atrapados en el filtro. Si la efectividad del filtro disminuye, puede restaurarse exponiéndolo a la luz solar.

Filtro purificador de aire

El filtro purificador de aire atrapa partículas de hasta 0,01 micras para purificar el aire de una habitación.

El filtro tiene doble cara con un filtro electrostático de limpieza de aire en el lado delantero y un filtro de carbón activado desodorizante en el lado posterior.

Catálogo en pdf