Saltar al contenido principal

Unidades Nexura Bomba de Calor

Esta unidad, con un innovador diseño, consigue unanbsp;temperatura óptima todo el año.nbsp;Frescor en verano y calor en invierno del modo más confortable, con un bajo nivel sonoro e igualmente reducido caudal de aire.

FVXG-K

RXG-L

Características

1. Función de transmisión de calor por radiación y convección: cuando se selecciona esta función, el panel radiante se calienta hasta alcanzar una temperatura de 50-55ºC.

2. Optimizada para el funcionamiento estacional. Datos aportados SEER del rendimiento a cargas parciales.

3. Se puede instalar en la pared o en el suelo, gracias a la peana.

4. Ultra bajo nivel sonoro y de caudal de aire.

5. Auto-swing vertical: permite elegir si el aire se va a expulsar por la parte superior del equipo de manera automática.

6. Modo Econo.

7. Control remoto de diseño: cuenta con funciones como el temporizador semanal o la iluminación del accesorio para facilitar su utilización nocturna.

Catálogo en pdf