Sustituciones rápidas y de calidad
Independientemente de que sea el dueño de una empresa o de una vivienda, es importante garantizar que su equipo HVAC-R esté actualizado y funcione a pleno rendimiento. Mediante el cumplimiento de las nuevas normativas y la incorporación de las tecnologías más modernas en eficacia energética, podemos mejorar su equipo para aumentar su fiabilidad y reducir los costes a largo plazo
1. Reutilización de tuberías de drenaje
Las tuberías de PVC son duraderas y se pueden reutilizar fácilmente. Solo es necesario realizar pruebas de flujo.
2. . Reutilización de tuberías de refrigerante
Las tuberías utilizadas para R-22 son compatibles con VRV-Q, gracias a la menor presión de funcionamiento del sistema.
3. Reutilización de tuberías secundarias de refrigerante
No existen restricciones a la hora de realizar una mejora a partir de un sistema VRV de Daikin. Otros sistemas VRF requieren tuberías secundarias para soportar una presión de hasta 3,3 MPa.
4. Reutilización de cableado de control remoto
Reutilice el cableado cuando realice una mejora a partir de un sistema VRV de Daikin. En los demás casos, dependerá del tipo de cable.
5. Reutilización de cableado interior-exterior
Reutilícelo cuando realice una mejora a partir de un sistema VRV de Daikin. En los demás casos, dependerá del tipo de cable.
6. Unidades interiores
Las unidades de interior deben sustituirse.
7. Unidades exteriores
Las unidades de exterior deben sustituirse.
Soluciones de sustitución para propietarios de viviendas
Con nuestras soluciones de sustitución, los propietarios de viviendas pueden mejorar su bomba de calor con las tecnologías más modernas para disfrutar de lo último en confort. Los costes de instalación siguen siendo bajos, ya que solo es necesario cambiar las unidades interiores y exteriores.
Como propietario de vivienda se puede beneficiar de:
Recursos
Obtenga más información acerca de nuestras soluciones de sustitución.