Saltar al contenido principal

Bibloc estándar diseño mural

Mejor COP/EER estacional.nbsp;Optimizada para temperaturas extremas y con sistema antihielo.nbsp;Mayor rango de funcionamiento en cualquiera de los 3 modos: calefacción, ACS y refrigeración. Compatible con cualquier unidad interior bibloc.

Unidad exterior: ERHQ011-016B

Acumulador: EKHWS-D

Hidrokit: EHBX-CB

Acumulador: EKHWP300-500B/PB

Eficiencia Energética 

Las unidades Daikin Altherma Bibloc Estándar (diseño mural) están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A+

Ventajas

1. Es posible su utilización en diferentes tipos de viviendas, siendo compatible con:

  • Suelo radiante / refrescante.
  • Fan coils tipo conductos para apartamentos.
  • Sistemas de fan coils individualizados para cada habitación.
  • Radiadores de baja temperatura (55º C).
  • Unidades terminales HPC.

2. Daikin Altherma Bibloc puede especificarse tanto en nuevas construcciones como en proyectos de reforma.

3. Compatible con energía solar.

4. Permite la posibilidad de instalar acumuladores de acero vitrificado.