Unidad exterior EBHQ011-016B
Acumulador: EKHWS-D
Unidad exterior de baja potencia: EBLQ05/07CV3
Acumulador: EKHWP300-500B/PB
Eficiencia Energética
Las unidades Daikin Altherma Monobloc están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A++
Sistema compacto y de fácil instalación
Daikin Altherma Monobloc es el nuevo sistema compacto de climatización y producción de agua caliente sanitaria.
Unidad exterior e hidrokit quedan unificados en un solo equipo.
De fácil instalación, no necesita conexiones de refrigerante, lo que supone un considerable ahorro económico.
Además, Daikin Altherma Monobloc, al ser un sistema compacto con una sola unidad instalada en el exterior de la vivienda, no merma el espacio interior disponible.
Protección antiheladas: la unidad, ubicada en el exterior de la vivienda, está diseñada para soportar la intemperie sin que ello repercuta en su eficaz funcionamiento.
Ecológico
Con Daikin Altherma sus clientes cuidarán de la Naturaleza ya que se trata de un sistema de calefacción sin emisiones directas de CO2. Además, usar la Bomba de Calor es usar energía renovable. El Parlamento Europeo reconoce como energía renovable a la energía aerotérmica, empleada para el funcionamiento de estos sistemas.
Ventajas
1. Sistema compacto: Unidad exterior + hidrokit en una sola unidad.
2. Fácil instalación: ahorro económico.
3. Ubicación del equipo en el exterior de la vivienda.
4. Compatible con suelo radiante y kit solar.