Saltar al contenido principal

Purificador de aire con Tecnología Flash Streamer MC55W

Potente purificación del aire.

Características del producto:

  • Aire puro gracias a la descarga activa de iones de plasma y a la tecnología flash streamer
  • Filtro HEPA de altas prestaciones para atrapar las partículas de polvo finas
  • Succión muy potente y silenciosa
  • Nuevo diseño elegante y compacto

Ventajas

Flash streamer

Mediante el uso de electrones para producir reacciones químicas con las partículas en suspensión, Flash Streamer destruye los alérgenos, como el polen, y los alérgenos fúngicos y se deshace de molestos olores, proporcionando un aire más limpio y de mayor calidad.

MC55W

Compacto, eficaz y silencioso gracias a su innovadora estructura

Dimensiones reducidas

Muy silencioso

Diferentes filtros para mejorar el aire interior

Sensor de triple detección para detectar la contaminación del aire rápidamente

Equipado con un sensor de polvo de alta sensibilidad que detecta partículas pequeñas como las PM2,5 y partículas más grandes de polvo, y reacciona en consecuencia. Se proporciona una triple detección de polvo, PM2,5 y olores.

Catálogo en pdf