Saltar al contenido principal

Purificador y humidificador de aire con tecnología Ururu MCK55W

Humidificación y purificación de aire en un único dispositivo.

Características del producto

  • Humidificación y purificación en un único dispositivo
  • Aire puro gracias a la descarga activa de iones de plasma y a la tecnología flash streamer
  • Filtro HEPA de altas prestaciones para atrapar las partículas de polvo finas
  • Filtro desodorizante
  • Succión muy potente y silenciosa
  • Nuevo diseño elegante y compacto

Ventajas

Humidificación Ururu

Tecnología de humidificación para evitar la sequedad en el ambiente y ayudar a combatir los virus.

Flash streamer

Mediante el uso de electrones para producir reacciones químicas con las partículas en suspensión, Flash Streamer destruye los alérgenos, como el polen, y los alérgenos fúngicos y se deshace de molestos olores, proporcionando un aire más limpio y de mayor calidad.

MCK55W

Compacto, eficaz y silencioso gracias a su innovadora estructura

Dimensiones reducidas

Muy silencioso

    * Cifra calculada por el método de prueba basado en la norma JEM1467 de la Japan Electrical Manufacturers’ Association.

Potente humidificación

Protege contra la sequedad del ambiente y los virus

Sensor de triple detección para detectar la contaminación del aire rápidamente

Equipado con un sensor de polvo de alta sensibilidad que detecta partículas pequeñas como las PM2,5 y partículas más grandes de polvo, y reacciona en consecuencia. Se proporciona una triple detección de polvo, PM2,5 y olores.

Catálogo en pdf