Unidad exterior: ERHQ011-016B
Acumulador: EKHWS-C
Hidrokit: EHBX-CB
Acumulador: EKHWP300-500B/PB
Eficiencia Energética
Las unidades Daikin Altherma Bibloc Estándar (diseño mural) están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A+
Ventajas
1. Es posible su utilización en diferentes tipos de viviendas, siendo compatible con:
- Suelo radiante / refrescante.
- Fan coils tipo conductos para apartamentos.
- Sistemas de fan coils individualizados para cada habitación.
- Radiadores de baja temperatura (55º C).
- Unidades terminales HPC.
2. Daikin Altherma Bibloc puede especificarse tanto en nuevas construcciones como en proyectos de reforma.
3. Compatible con energía solar.
4. Permite la posibilidad de instalar acumuladores de acero vitrificado.