- Confort
- Ahorro de energía
- Funcionamiento silencioso
La nueva generación de bombas de calor geotérmicas Daikin Altherma utiliza la energía geotérmica y la tecnología inverter de Daikin para suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente en todos los climas.

Calefacción en invierno
Temperatura salida del agua 65ºC

Aire acondicionado en verano
Frío activo con alta eficiencia

Agua Caliente Sanitaria
Depósito de 180 L de acero inoxidable


Eficiencia energética
La nueva unidad Daikin Altherma 3 GEO es una solución ecológica que se basa en la energía presente de forma natural en la tierra. Con 1 kW de electricidad, la bomba de calor geotérmica es capaz de suministrar unos 5 kW de calor.
Además, el funcionamiento inverter permite un amplio rango de modulación de hasta 0,68 kW, lo que evita que la unidad utilice más electricidad para arrancar y detenerse.


Funcionamiento muy silencioso
Con una presión sonora de solo 27 dBA a 1 metro de distancia, Daikin Altherma 3 GEO es una de las unidades más silenciosas del mercado, lo que garantiza confort total y tranquilidad.
Una solución flexible

Reformas y nuevas construcciones
Adecuada para reformas: gracias a la alta temperatura del agua de salida de 65°C, la unidad se adapta a radiadores tradicionales.
Adecuada para nuevas construcciones: la unidad Daikin Altherma 3 GEO también se puede combinar con unidades fancoil y tuberías subterráneas.
Controlador remoto
Conectividad integrada
Controle el clima de su hogar desde cualquier lugar y
en cualquier momento
Conectividad LAN
Control total
- Supervise el estado del sistema de calefacción
- Controle la temperatura de consigna y el modo de funcionamiento


Mando a distancia por cable con programación
Una nueva generación de interfaz de usuario, de nuevo diseño e intuitiva.
- Control intuitivo con diseño de gran calidad
- Tres colores que se adaptan a cualquier diseño interior
- Parámetros de funcionamiento fácilmente ajustables