Saltar al contenido principal

Nuevo Daikin Altherma 3 con R-32

Daikin lleva años impulsando los grandes cambios. Hace una década, revolucionamos el mercado de las bombas de calor creando Daikin Altherma. Y hoy lo hemos vuelto hacer al conseguir lo que parecía imposible

Unidad interior diseño mural

Unidad exterior Supra

Unidad interior diseño integrado

Unidad exterior Hidrosplit

Unidad interior diseño compact

Unidad exterior Bibloc

Daikin Altherma, la bomba de calor de alta eficiencia

Daikin ofrece un sistema completo de Bomba de Calor, con refrigeración en verano, calefacción en invierno y ACS durante todo el año. Además, es compatible con la energía solar.

Este sistema extrae la energía gratuita del aire exterior para calentar o enfriar el hogar hasta una temperatura confortable. Daikin Altherma puede conectarse tanto a radiadores de baja temperatura como a calefacción por suelo radiante o por aire acondicionado por fan coils.

Este completo sistema cuenta con dos variantes, sistema partido (Bibloc) o sistema compacto (Monobloc), para adaptarse a las necesidades de cada hogar.

Con esta aplicación, Daikin abandera el creciente mercado en soluciones avanzadas de calefacción mediante baja temperatura.

El futuro de la calefacción ya ha llegado. Daikin Altherma: el calor inteligente.

Un nuevo líder en el mercado de bombas de calor

Compuesto por varias unidades, Daikin Altherma 3 proporciona calefacción para nuevas casas mediante bombas de calor. La tercera generación de la famosa gama de calefacción de Daikin, Daikin Altherma 3, usa su emblemática tecnología Bluevolution, una combinación de compresores Daikin y refrigerante R-32, para lograr una eficiencia estacional de clase A++.

Un mando nuevo e intuitivo

Nuevo interfaz de Daikin Altherma 3

  • Descripción general de temperatura

    • Dentro del hogar con diferencias en lo referente a la estancia: desde temperatura del agua hasta calefacción por suelo radiante
    • Fuera del hogar
  • Calefacción a la medida

    • Personalice el número de zonas que se deben calentar y las temperaturas requeridas
    • Establezca los parámetros del agua caliente sanitaria y la calefacción de espacios
  • El Daikin-Eye

    • Muestra el estado de la unidad
    • El color azul significa que la unidad funciona correctamente
    • El color rojo significa que hay un error

Las ventajas de Daikin Altherma 3

  • Alto rendimiento

    • Obtiene una eficiencia estacional de clase A+++ mediante la tecnología Bluevolution
    • Puede trabajar a temperaturas tan bajas como - 25 °C
  • Fácil de instalar

    • La unidad de suelo utiliza una pequeña superficie de instalación de 0,36 m2
  • Fácil de controlar

    • Mediante el uso de una aplicación o sistema de control podrá controlar en cualquier momento y desde cualquier lugar su sistema Daikin Altherma 3

Gama Daikin Altherma 3

  • Unidad de pared

    • Unidad flexible y compacta sin distancia de separación
    • Combine esta unidad con un depósito de agua caliente sanitaria independiente (de hasta 500 litros, con o sin soporte solar)
    • Diseño moderno y elegante
  • Unidad de suelo

    • Unidad compacta con una superficie de instalación reducida
    • Todos los componentes y conexiones se realizan en fábrica
    • Entrada eléctrica mínima para un suministro continuo de agua caliente
    • Puede incluir un modelo Bizona para regular al mismo tiempo dos zona de temperatura
    • Diseño moderno y elegante disponible en blanco o plata
  • Unidad interior Compact

    • Combinable con energía solar térmica “drain back” y solar presurizado
    • Versión bivalente con serpetín adicional para conectar otras fuentes de energía térmica
    • Calentamiento del agua sanitaria de forma instantánea bajo demanda
    • Sin necesidad de tratamiento antilegionela
  • Unidad exterior Hidrosplit

    • Máxima calificación energética A+++
    • Hasta 60ºC de agua de impulsión sin resistencias
    • Hasta 5ºC de agua de impulsión en refrigeración
  • Unidad de exterior

    • Refrigerante R-32 para ofrecer un mejor rendimiento
    • Instalación sencilla con asas
    • Rejilla de salida rediseñada y rejilla de succión montada en fábrica para mejorar su seguridad
    • Etiqueta energética A+++
  • Unidad exterior Supra

    • Máxima calificación energética A+++
    • Hasta 70ºC de agua de impulsión sin resistencias
    • Hasta 5ºC de agua de impulsión en refrigeración
    • 38 dBA de presión sonora a 3m de distancia
    • Potencia, eficiencia y diseño en un solo producto

Unidad EPRA premiada

Gracias a un diseño totalmente novedoso, la unidad EPRA ha obtenido los premios de diseño más prestigiosos: iF y RedDot. 

bg-image

Premio al diseño

Daikin Altherma 3 ha ganado recientemente los prestigiosos premio a nivel mundial IF y Red Dot, que reconoce su innovador diseño.