Saltar al contenido principal

Daikin Altherma Geotermia

Las nuevas Bombas de Calor geotérmicas Daikin Altherma son el resultado de la unión de dos factores: la experiencia de Daikin, líder en el desarrollo de sistemas Inverter de altas prestaciones, y la experiencia de la marca que introdujo en el mercado la bomba de calor para el mercado residencial de mayor éxito en los últimos años: Daikin Altherma.

Eficiencia Energética 

Las unidades Daikin Altherma Geotermia están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A++

Ventajas

  • Tecnología Inverter: las nuevas Bombas de Calor geotérmicas de Daikin incorporan el sistema de regulación Inverter en su compresor y la utilizan bombas de primario y secundario de regulación electrónica. De esta manera podremos asegurar el mayor rendimiento estacional.
  • Menor aportación de los sistemas de apoyo a bajas temperaturas exteriores (si fueran necesarios) gracias a la posibilidad de sobrepotenciar su compresor (Potencia nominal: 10 kW, potencia máxima 12 kW)
  • Mejor rendimiento a carga parcial a temperaturas exteriores intermedias. Menos encendidos y apagados de máquina.
  • Mayores temperaturas de primario, gracias a la operación continua de compresor, que mejora los COP de operación.

Estas innovaciones permiten mejoras del rendimiento estacional por encima del 20% (SCOP Daikin 5,74, SCOP otras unidades no Inverter: 4,76. Datos medidos de acuerdo a la EN14825).

Unidad interior: EGSQH10S18A9W

 

  • Sistema compacto: una única carcasa
  • Depósito ACS, bombas de secundario y primario de regulación electrónica incluidas.
  • Regulación Inverter: mayor COP estacional, menor agotamiento de pozo, con sistemas de suelo radiante no es necesario depósito de inercia.
  • Posibilidad de frío pasivo mediante kit opcional para suelo refrescante.
  • Facilidad de instalación e integración en la vivienda.