Unidad interior: EKHBRD011-016AD
Acumulador: EKHTS200-260AC
Unidad exterior: ERSQ011-016A
Acumulador: EKHWP300-500B/PB
Eficiencia Energética
Las unidades Daikin Altherma HT están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A+
Características
1. Calefacción a alta temperatura (hasta 80ºC) y ACS.
2. Se puede conectar a radiadores.
3. Costes mínimos de instalación (no requiere obras).
4. 3 veces más eficiente que la calefacción tradicional.
5. Máxima seguridad (no requiere depósitos de gas / gasóleo ni chimeneas).
Una solución flexible
Daikin Altherma es un sistema modular y flexible, capaz de satisfacer todas sus necesidades de calefacción, con o sin agua caliente sanitaria, y de trabajar sin problemas con los antiguos componentes de su sistema de calefacción.
Calefacción y agua caliente sanitaria
La solución Daikin Altherma HT también puede preparar agua caliente sanitaria. El sistema se integrará sin problemas tanto con los radiadores como con las cañerías y la instalación de agua caliente sanitaria de su hogar.
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
La solución Daikin Altherma HT también puede preparar agua caliente sanitaria. El sistema se integrará sin problemas tanto con los radiadores como con las cañerías y la instalación de agua caliente sanitaria de su hogar.