La combinación perfecta para la bomba de calor
Ventajas de la energía solar fotovoltaica:
- Fuente de energía renovable.
- Limpia y respetuosa con el medio ambiente.
- Los costos de operación son muy bajos.
- El mantenimiento es sencillo y de bajo costo.
- Integrable en vivienda nueva y existente.
- Paneles monocristalinos de alto rendimiento
Ahorro y más ahorro
El empleo de paneles solares para ACS supone un ahorro energético de hasta un 70%.
Para obra nueva y proyectos de reforma
La instalación de energía solar térmica para cubrir las necesidades de ACS es obligatoria en rehabilitaciones donde sea necesario licencia y en obra nueva. En combinación con Daikin Altherma constituye una solución óptima para apoyar la energía solar térmica en la producción de ACS.
Para sistemas presurizados y DRAIN-BACK
Los paneles solares Daikin son válidos para la utilización en sistemas presurizados y drain-back. En los sistemas drain-back la instalación queda protegida contra sobrecalentamientos y congelaciones. Se minimizan las operaciones de mantenimiento.
La más amplia oferta de productos y servicios de calefacción
Daikin abarca todas las áreas de calefacción: preparación y distribución de ACS, acumuladores de ACS, paneles solares o bombas de calor de alta eficiencia energética. El concepto de sistema, así como una amplia oferta de productos y servicios, caracterizan actualmente a Daikin como uno de los proveedores líderes en el sector de la calefacción ecológica.
Proyectos a medida
A través de una serie de tablas de selección rápida facilitará a su cliente el proyecto que más se ajusta a sus necesidades.