Ventajas de la energía solar fotovoltaica:
- Fuente de energía renovable.
- Limpia y respetuosa con el medio ambiente.
- Los costos de operación son muy bajos.
- El mantenimiento es sencillo y de bajo costo.
- Integrable en vivienda nueva y existente.
- Paneles monocristalinos de alto rendimiento
Datos Técnicos
Datos físicos
1.650 mm de largo, 991 mm de ancho, 35mm de fondo y 16,2 kg de peso. Color del marco: negro
Datos eléctricos
Número de células por módulo: 60
Tipo de célula: Monocristalino
Potencia nominal (pmpp): 310 Wp
Eficiencia del módulo: 19%
Completa tu solución con nuestros sets fotovoltaicos.
La combinación perfecta para la bomba de calor
Garantía de potencia
97% el primer año, 0,7%/por año hasta el año 25
Sistemas fotovoltaicos con microinversores
• Modularidad: Posibilidad de ampliar capacidad a futuro.
• Rendimiento: Las sombras solo afectan al módulo sombreado.
• Fiabilidad: 25 años de garantía.
• Facilidad de instalación: Sistema plug & play.
• Conectividad: Monitorización de la producción vía APP.
• Seguridad: Se trabaja con tensiones en corriente continua muy bajas.
Sistemas fotovoltaicos con inversor multi-string
• Conectividad: Comunicación ModBus
• SmartGrid Ready.
• Doble punto de seguidores de máxima potencia.
• Incluye medidor de consumo