Características sistema Drain-Back
1. Protección contra temperaturas extremas. Ya sean épocas de heladas o de alta radiación solar, los captadores permanecen vacíos de líquido para evitar sobrepresiones y mantener todo el sistema fuera de peligro.
2. Instalación sencilla. Al incorporar todos los elementos necesarios para la correcta gestión del circuito primario, solo es necesario instalar los paneles solares y unirlos al depósito.
3. Económico. El sistema de drenaje automático evita la instalación y mantenimiento de purgadores y el vaso de expansión, imprescindibles en una instalación solar convencional.
Otras ventajas
- Bajo mantenimiento. El sistema de drenaje automático evita la instalación de purgadores, glicol y vaso de expansión, imprescindibles en una instalación solar convencional, y elementos con un alto índice de fallo en instalaciones presurizadas.
- Mejor aprovechamiento del calor solar.