Saltar al contenido principal

Bomba de calor Híbrida

Las unidades Daikin Altherma Híbrida están provistas de clase de eficiencia energética de hasta A++.

Unidad exterior: EVLQ08CV3

Caldera: EHYKOMB33AA2

Unidad interior: EHYHBX08AV3

Acumulador: EKHWP300-500B

Ventajas

1. Bomba de calor híbrida para alta o baja temperatura. Apta para cualquier tipo de instalación.

2. Alta potencia: Caldera de condensación de 33 kW incorporada.

3. Alto rendimiento: mejor SCOP que un sistema híbrido tradicional, gracias a la gestión híbrida Daikin.

4. Producción de ACS instantánea o mediante acumulador externo.