Saltar al contenido principal

Upgrades y Actualizaciones en enfriadoras y climatizadores

Upgrades and optimisations for applied systems

Actualización Inverter

Cuando su sistema HVAC requiere menos refrigeración o calefacción de lo que se anticipó originalmente, puede actualizar su enfriador con inversores de velocidad variable para aumentar la eficiencia de su sistema. Con los inversores, puede reducir su factura energética hasta en un 25 % y conseguir un sistema más silencioso y cómodo.

Recuperación de calor

Con la Solución HR2 Heat Recovery Retrofit, su enfriadora puede reutilizar la energía que normalmente se desperdicia y reciclarla para la calefacción. El HR2, un sistema de control que puede producir calefacción y refrigeración simultáneamente, puede ayudar a su sistema a responder instantáneamente a los requisitos de control de climatización y conseguir ahorrar energía a largo plazo.

Modernización

Para que su sistema funcione sin problemas, ofrecemos una selección de servicios de modernización para satisfacer sus necesidades de instalación. Para aquellas ocasiones en las que su sistema necesite una actualización o una renovación completa, pero se tope con restricciones logísticas o de presupuesto, contamos con una sólida solución alternativa: la modernización de los enfriadores.

¿Cuáles son los beneficios de la modernización de enfriadores?

  • Reemplace los componentes más importantes

    • Prolongue la vida útil de su enfriador
    • Mejore la fiabilidad de su sistema
    • Las actualizaciones pueden aumentar la eficiencia energética en hasta un 20% ESEER
  • Cambie de refrigerante

    • Reemplace los ya obsoletos refrigerantes R-134a o R-407C por alternativas más energéticamente eficientes
  • Gestión de presupuesto

    • Evite cualquier gasto y riesgo operativo y de seguridad que pueda surgir en lo que respecta a los proyectos de instalación y desinstalación de enfriadores