Saltar al contenido principal

Actualización y optimización de sistemas VRV

Upgrade and optimisation for VRV systems
The benefits of a retrofit upgrade

Ventajas de una actualización por acondicionamiento

Consideramos que, a efectos de mejorar la comodidad, fiabilidad y rendimiento general de su sistema VRV, optar por un acondicionamiento es la mejor opción. En concreto, nuestro kit de acondicionamiento de compresores VRV puede ayudar a que su sistema consiga un mayor ahorro de energía, mayor comodidad, así como a prolongar la vida útil de su sistema VRV.

Por qué elegir un kit de acondicionamiento de compresores VRV

  • Aumento de la eficiencia energética

    • Ahorro energético de hasta el 10%
    • Logre una mayor eficiencia energética con tecnología de Temperatura de Refrigerante Variable
    • Consiga una alta eficiencia estacional
  • Vida útil más larga

    • El nuevo compresor prolonga la vida útil de su unidad
    • Evite posibles averías con un mantenimiento preventivo
    • Reduzca las emisiones de CO2 con actualizaciones regulares del sensor
  • Confort mejorado

    • Evite corrientes de aire frías con temperaturas de salida más elevadas

Kits de acondicionamiento VRV

Nuestro kit de acondicionamiento de compresores VRV es una opción ideal para aumentar el rendimiento de todas las aplicaciones de VRV. A efectos de maximizar este kit, recomendamos su uso junto con las últimas tecnologías, como el control de refrigerante variable o el compresor mejorado. Para conseguir el máximo rendimiento y fiabilidad, también puede optar por incluir nuestro kit de revisión de sensores VRV para reemplazar las piezas más usadas.