Algunas unidades limitan el rango de medición de temperatura exterior de la unidad exterior.
- Unidades interiores FTXTM*M: rango de medición de temperatura exterior entre -9°C y 39°C.
- Unidades interiores FVXS*F: rango de medición de temperatura exterior entre 0°C y 39°C.
Como resultado, la temperatura exterior real puede ser superior o inferior a la que muestra la aplicación.
Cuando la temperatura exterior real es inferior al límite inferior del rango de medición de temperatura exterior, la aplicación muestra una flecha hacia abajo al lado de la temperatura exterior.
Cuando la temperatura exterior real es superior al límite superior del rango de medición de temperatura exterior, la aplicación muestra una flecha hacia arriba al lado de la temperatura exterior.