Saltar al contenido principal

¿Qué es una bomba de calor?

Una bomba de calor extrae energía a baja temperatura del ambiente y aumenta su temperatura para fines de calefacción. Las eficiencias de una bomba de calor normalmente se citan como el coeficiente de rendimiento del sistema, estas, generalmente, comprenden un rango de 3 a 5. Es decir, extraer calor de fuentes renovables requiere solo 1 kW de consumo eléctrico para generar de 3 kW a 5 kW de potencia calorífica. Por lo tanto, los sistemas de bomba de calor, son de 3 a 5 veces más eficientes que las calderas que utilizan combustibles fósiles y más capaces de calentar una casa completamente, incluso con las temperaturas invernales más bajas. La creciente popularidad de estos sistemas de calefacción se refleja por su abrumadora aplicación exitosa en los fríos climas escandinavos.