Saltar al contenido principal

Daikin Altherma HT

Sustituya fácilmente su sistema de calefacción y agua caliente antiguo por nuestra bomba de calor de alta temperatura Daikin Altherma con elevada eficiencia energética.

bg-image

Calefacción

Las bombas de calor extraen el calor renovable del aire, lo que hace que calentar su casa sea un proceso eficiente con la energía.

bg-image

Agua caliente

Utilizando solamente la energía renovable del aire, la unidad de alta temperatura Daikin Altherma puede calentar el agua hasta 80°C

¿Por qué escoger la bomba de calor de alta temperatura Daikin Altherma?

Porque es la solución perfecta para renovaciones cuando se necesita un nuevo sistema de calefacción

  • que funcione con las tuberías y radiadores existentes

  • que sustituya a la tradicional caldera existente

  • que proporcione calefacción y agua caliente para el hogar

    La bomba de calor de alta temperatura Daikin Altherma tiene una unidad exterior que ofrece alta eficiencia estacional y que se puede conectar a un sistema solar para la producción de agua caliente, lo que conlleva un ahorro adicional.

  1. Unidad interior y agua caliente sanitaria
    Se puede apilar con el depósito de agua caliente para ahorrar espacio

  2. Radiadores de alta temperatura
    No es necesario sustituir sus actuales radiadores

  3. unidades exterior
    Unidad exterior compacta y silenciosa

Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar

Reduzca los costes energéticos aprovechando la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía necesaria para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan tanto a casas pequeñas como grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.

Acumulador térmico ECH2O sin presurizar

  • Ideal para nuevas construcciones
  • Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
  • Requiere una conexión directa desde el depósito a los colectores solares
  • Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías

Acumulador térmico ECH2O presurizado

  • Ideal para reformas y casas existentes
  • Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
  • Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
  • El sistema está sellado y presurizado para su seguridad