Bienvenido al nuevo ambiente de su habitación
El diseño de la habitación, las ventanas y las paredes de su nueva casa influye fundamentalmente en la selección de la superficie de calefacción.
Habitaciones luminosas con grandes ventanas, amplias zonas de suelo sin obstáculos con control de temperatura variable y un clima siempre agradable, gracias a los sistemas de calefacción de suelo radiante de Daikin, puede disfrutar de sus creativas ideas de espacio y confort al máximo.
Calefacción actual con garantía de futuro
La superficie de calefacción disponible influye significativamente en la selección del generador térmico. Los generadores térmicos modernos, como las bombas de calor, están diseñados para sistemas de baja temperatura. Y cuanto más baja es la temperatura de flujo, más eficiente y económico es el sistema de calefacción.
Las ventajas
›› Diseño interior individual
›› Libre elección de revestimientos para el suelo
›› Sostenible: Compatible con todos los generadores térmicos
›› Ahorro en costes de calefacción gracias a un uso más eficiente de la energía
›› Calor saludable, adecuado para las personas que sufren de alergia al polvo de casa
›› Control de temperatura sencillo y variable
›› Calefacción en invierno y refrigeración en verano con la máxima eficiencia energética en combinación con la bomba de calor Daikin
›› Se puede combinar con los radiadores existentes
›› Ideal para proyectos de reforma y nuevas construcciones
-
Daikin Altherma UFH - Underfloor heating_Product catalogue_ECPEN20-796_EnglishPDF | 654.38KB