Instalación sencilla y asequible
Gracias s su tamaño compacto y a la calefacción y depósito de agua caliente integrados, nuestra unidad GCU Compact es ideal para reformas y para sustituir calderas de gas antiguas. Mediante la Gestión de Almacenamiento Inteligente ISM y la Función de Arranque Inteligente , la GCU Compact maximiza la eficiencia energética, así como la calefacción y el agua caliente sanitaria convenientemente. También puede cubrir la demanda energética de casas de bajo consumo energético y edificios con alto grado de aislamiento.
Agua caliente eficiente con la energía
Acumulador térmico
- Para producción de agua caliente
- Compatible con todos los tipos de sistemas de calefacción
- Agua caliente segura y pura con el depósito antilegionela
- Conecte paneles solares para calentar el agua y almacénela para usarla posteriormente
- Diseñada para conectarse a la red inteligente y producir y almacenar agua caliente en periodos de tarifas energéticas reducidas
ECH2O
El agua caliente sanitaria es un aspecto importante para lograr el mejor confort residencial. Con la gama de acumuladores térmicos ECH20 de Daikin, puede contar con agua caliente casi instantánea en cualquier momento. Fácil de instalar y eficiente con la energía, la gama ECH20 mantiene unos altos estándares de higiene y seguridad del agua. El acumulador térmico ECH2O es el complemento perfecto para cualquier tecnología, incluidas las bombas de calor aire-agua, bombas de calor híbridas o calderas.
Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar
Reduzca los costes energéticos aprovechándose de la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía que necesita la caldera para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan tanto a casas pequeñas como grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.
Sistema de agua caliente térmico sin presurizar
- Ideal para nuevas construcciones
- Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
- Requiere una conexión vertical directa desde el depósito a los colectores solares
- Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías
Sistema solar presurizado
- Ideal para reformas y casas existentes
- Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
- Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
- El sistema está sellado y presurizado para su seguridad
Control total con ROTEX
Simplemente conecte su unidad GCU Compact a la conexión Wi-Fi y descargue la aplicación de control en línea de ROTEX para controlar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar el consumo energético.
Descargue la aplicación desde Google Play o la Apple App Store
Sistemas de calefacción ROTEX
ROTEX se especializa en sistemas de calefacción y es una filial plena propiedad de Daikin Europe N.V. Como parte del grupo Daikin, los productos ROTEX destacan por sus soluciones de calefacción flexibles, innovadoras y eficientes con la energía.