- Calefacción
- Agua caliente opcional
Calefacción
Desarrollada con nuestra tecnología TWINTEC patentada y cuerpo esférico, nuestra caldera de condensación de gasóleo es fácil de mantener y calienta su casa de manera eficiente.
Agua caliente opcional
Caliente el agua con energía solar o reutilice la energía de la calefacción para calentar el agua mediante un depósito de agua caliente sanitaria o un acumulador térmico ECH20.
Diseño innovador
Calderas de gasóleo de alta eficiencia
El futuro de la calefacción de gasóleo es el biocombustible, y nuestras calderas de gasóleo ROTEX están preparadas para el biocombustible, lo que significa que están diseñadas para funcionar con biogasóleo o combustible con componentes biogénicos.
Combine su caldera de condensación de gasóleo con soporte solar para aumentar el ahorro en agua caliente
Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar
Reduzca los costes energéticos aprovechándose de la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía que necesita la caldera para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan tanto a casas pequeñas como grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.
Sistema de agua caliente térmico sin presurizar
- Ideal para nuevas construcciones
- Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
- Requiere una conexión vertical directa desde el depósito a los colectores solares
- Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías
Sistema solar presurizado
- Ideal para reformas y casas existentes
- Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
- Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
- El sistema está sellado y presurizado para su seguridad
Instalación sencilla y asequible
Con pocos componentes para montar y una instalación sencilla, nuestras calderas de condensación de gasóleo son ideales para reformas y sustitución de calderas de gasóleo antiguas. Todas las calderas compactas se integran perfectamente con las tuberías y radiadores existentes