- Calefacción
- Agua caliente
Calefacción
Extraer energía renovable de la tierra es la fuente de energía más eficiente y fiable en todas las condiciones climáticas.
Agua caliente
La unidad interior viene equipada de serie con un depósito de agua caliente sanitaria para proporcionar suficiente agua caliente para toda la familia.
Para viviendas nuevas y grandes reformas
Las bombas de calor geotérmicas son ideales para viviendas nuevas o grandes reformas y utilizan circuitos horizontales donde hay terreno disponible o sondas verticales perforadas perpendicularmente en la tierra. Al extraer la energía de debajo de la superficie, las bombas de calor geotérmicas son muy fiables, incluso en los climas más fríos. Las temperaturas de la tierra son bastante estables durante todo el año, lo que hace de la tierra una fuente de energía renovable perfecta.
Control climático fiable
Las bombas de calor geotérmicas extraen energía renovable del calor de la tierra. La instalación requiere terreno, pero reduce significativamente la huella de carbono y le ayuda a ahorrar en costes energéticos a largo plazo.
1. Bomba de calor
Una unidad de bomba de calor interior con un depósito de agua caliente sanitaria integrado conecta el sistema de agua caliente y los emisores de calor para cada habitación de toda la casa.
2. Agua caliente sanitaria
El depósito de agua caliente sanitaria le proporciona agua caliente en todo momento.
3. Calefacción de habitaciones
Posibilidad de conectar calefacción de suelo radiante, radiadores y convectores de bomba de calor.
4. Colector de tierra
Una sonda vertical o colector horizontal se insertan en la tierra y se conectan a la unidad de bomba de calor dentro de la casa.
Daikin Altherma 3 GEO
La nueva generación de bombas de calor geotérmicas Daikin Altherma utilizan la energía geotérmica y la tecnología inverter de Daikin para suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente en todos los climas.
Alimentada mediante energía renovable
Alimentada mediante un 80% de energía renovable extraída de la tierra y un 20% de electricidad, nuestra bomba de calor geotérmica Daikin Altherma calienta y proporciona agua caliente con una eficiencia energética A++.
Equipada con nuestra tecnología Inverter de firma
Nuestro Inverter de Daikin es una tecnología de ahorro de energía que controla la velocidad del motor de forma eficiente y reduce el consumo de energía en hasta un 30%. Más que gastar energía arrancando y deteniéndose, el Inverter ajusta la velocidad del motor para que funcione de manera continua y con más eficiencia a largo plazo.
Controlador de fácil uso
Función de termostato: el controlador de la bomba de calor puede moverse en el interior del área habitable y servir como termostato de la habitación. Los sistemas adaptan automáticamente la temperatura del agua en los circuitos de la calefacción para alcanzar la temperatura ambiente deseada, lo que ofrece un rendimiento más estable y niveles de confort superiores.