- Calefacción
- Agua caliente
- Refrigeración
Calefacción
La bomba de calor híbrida Daikin Altherma calcula automáticamente la combinación de calefacción más económica y eficiente con la energía
Confort óptimo
Todos nuestros sistemas de calefacción están diseñados para funcionar tan bien, que olvidará que están ahí. Los controles inteligentes y el funcionamiento silencioso hacen que los equipos Daikin sean sus mejores compañeros de hogar
Refrigeración
Incorpore refrigeración para lograr una solución total que se integre perfectamente con las tuberías y cableados existentes.
La combinación perfecta
Nuestra bomba de calor híbrida Daikin Altherma combina la tecnología de bomba de calor aire-agua renovable con una caldera de condensación de gas, para garantizar la eficiencia más alta. Su programación inteligente ayuda a ahorrar hasta un 35% más de energía que una caldera de condensación tradicional calculando automáticamente la combinación más económica y eficiente con la energía en función de los precios de la energía, las temperaturas exteriores y la capacidad de calor interna.
Compatibles con energía renovable
Extrayendo la energía del aire, nuestra bomba de calor híbrida Daikin Altherma utiliza una combinación óptima de energía renovable y energía tradicional para calentar su casa y proporcionar agua caliente. Cuando funciona en modo de bomba de calor, el sistema se alimenta mediante la energía renovable extraída del aire y puede alcanzar una eficiencia energética A++.
Tecnología de condensación patentada para calefacción y agua caliente
Diseñada con nuestro intercambiador de calor doble exclusivo, la bomba de calor híbrida Daikin Altherma utiliza la tecnología de condensación para producir calefacción y agua caliente sanitaria de forma entre un 10 y un 15% más eficiente que las calderas de condensación de gas tradicionales.
Instalación sencilla y asequible
Las bombas de calor híbridas son ideales para reformas y sustitución de calderas antiguas. El diseño compacto de la bomba de calor híbrida Daikin Altherma requiere un espacio de instalación mínimo y se integra perfectamente a su sistema de tuberías y radiadores existente. De esta forma, puede disfrutar de la eficiencia energética de una bomba de calor sin necesidad de sustituir todo el sistema.
Bomba de calor híbrida Daikin Altherma + sistema Multisplit
La combinación de un sistema Multisplit y una bomba de calor híbrida, el sistema híbrido múltiple, es una solución total para combinar climatización con agua caliente. Compatible con nuestra gama de unidades Split, radiadores y calefacción de suelo radiante, el sistema híbrido múltiple es la solución inteligente para calefacción, refrigeración y agua caliente y lograr confort climático durante todo el año.