Control intuitivo con diseño de alta calidad
- La forma en círculo perfecto ofrece un diseño elegante y con estilo
- Interfaz intuitiva con control mediante botón táctil
- Con unas dimensiones de 85 x 85 mm, este controlador compacto encaja perfectamente en los cuadros de instalación eléctricos estándar
Tres colores que se adaptan a cualquier diseño interior
No importa el diseño interior, puesto que Madoka se adaptará a él. El color plata proporciona un toque adicional que destaca en cualquier interior o aplicación, mientras que el negro es perfecto para interiores más oscuros y estilizados. El blanco ofrece un aspecto elegante y contemporáneo.
Diseño galardonado con premios
El controlador Madoka ha sido galardonado con el premio iF Design y el premio al diseño de producto Reddot por su diseño innovador. Estos premios representan las competiciones más importantes y prestigiosas del mundo en lo que ha diseño se refiere.
Descubra qué sencillo es utilizar Madoka
Los ajustes avanzados y la puesta en marcha se pueden realizar fácilmente a través de un smartphone
Madoka Assistant para facilitar el uso al máximo
- Conéctese con su smartphone a través del protocolo de comunicación Bluetooth de bajo consumo
- La interfaz visual le ayuda a programas y restringir el punto de consigna y ofrece otros ajustes para usuarios avanzados y personal técnico
- Puesta en marcha rápida y sencilla para los instaladores
* En estos momentos, las características de Madoka Assistant no están disponibles para la calefacción residencial
Ajustes avanzados fáciles de configurar
Configurar y ajustar con precisión el controlador es sencillo y le ayuda a lograr un mayor ahorro energético y confort. El sistema puede almacenar hasta tres programas de temperatura distintos y le permite restringir las funciones del menú de forma individual. También puede ajustar la unidad exterior en modo silencioso y realizar un seguimiento del consumo energético.
Puesta en marcha sencilla y rápida
Los instaladores pueden configurar todos los parámetros de sistema rápidamente. La interfaz de su smartphone le permite trabajar más rápido en comparación con realizar los ajustes mediante el mismo controlador.
La lectura de errores también es más sencilla, lo que agiliza el mantenimiento.
Los ajustes de campo y los programas se pueden guardar en el teléfono y cargarse en varios controladores, lo que ahorra tiempo y dinero.
Pruebe nuestra aplicación ahora
Madoka para calefacción residencial
- Madoka es compatible con la última generación de bombas de calor aire-agua Daikin Altherma 3
- Al igual que Madoka, la tercera generación de Daikin Altherma también está equipada con Daikin Eye, lo que le permite conocer el estado de su sistema instantáneamente
Manuales
Más información
-
306 - Madoka wired remote controlPDF | 933.75KB