Saltar al contenido principal

Online Controller de Daikin

Control total. Controle el clima desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Daikin Online Controller

Aplicación azul disponible para todos los productos de aire acondicionado.
Aplicación roja para todos los productos de calefacción instalados hasta enero de 2020.

Daikin Residential Controller

Disponible para productos de calefacción de tercera generación y nueva instalación a parir de febrero de 2020.

Simplemente conecte su unidad a la conexión Wi-Fi y descargue la aplicación para controlar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar el consumo energético. El Daikin Online Controller es compatible con sus sistemas de aire acondicionado y calefacción. Los nuevos sistemas de calefacción vendidos a partir de 2020 son compatibles con el Daikin Residential Controller.

*) Las características disponibles en la aplicación Online Controller pueden variar en función del tipo de sistema y de la unidad interior.

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (AIRE ACONDICIONADO)

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (CALEFACCIÓN)

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y VRV)

Controle el clima

Esta pantalla le proporciona una visión general de su edificio y acceso a varias características para controlar el clima interior. También puede controlar hasta 50 unidades a la vez en los sistemas de climatización.

*) Las características disponibles en la aplicación Online Controller pueden variar en función del tipo de sistema y de la unidad interior.

Control por voz

Controle su sistema y disfrute del máximo confort, solo con su voz.

A través de Amazon Alexa o Google Assistant puede controlar las funciones principales como el punto de consigna de temperatura, el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador y mucho más​
​
*) Esta característica está disponible para la aplicación Residential Controller​

Habitaciones individuales

Mediante el termostato interactivo, puede controlar la temperatura, el modo de funcionamiento y las acciones programadas de las habitaciones individuales.

*) Las características disponibles en la aplicación Online Controller pueden variar en función del tipo de sistema y de la unidad interior.

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y VRV)

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y VRV)

Programación del temporizador

Cree diferentes programas con hasta 6 acciones diarias durante 7 días y active los modos de funcionamiento específicos. La programación horaria para el agua caliente sanitaria (ACS) solo está disponible en la aplicación de calefacción Daikin.

*) Las características disponibles en la aplicación Online Controller pueden variar en función del tipo de sistema y de la unidad interior.

Uso de la energía

Supervise el consumo energético de su unidad* para ahorrar más. Los gráficos e iconos sencillos de entender para ayudarle a saber dónde puede ahorrar. Visite esta página para descubrir qué unidades interiores son compatibles con esta característica.

*) Las características disponibles en la aplicación Online Controller pueden variar en función del tipo de sistema y de la unidad interior.

*Esta característica solo está disponible en algunas unidades interiores

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (CALEFACCIÓN Y VRV)

Descargue la aplicación

Manuales y declaración de conformidad

Climatización residencial

Daikin Altherma

Calderas de condensación de gas

Más información

Preguntas frecuentes

Términos de Uso
Daikin Online Controller

Términos de Uso
Daikin Residential Controller