Saltar al contenido principal

Los purificadores de aire Daikin están probados para ayudarte a combatir las alergias

¿Por qué es tan importante el aire que respiras en casa?

  • La contaminación del aire interior es de 2 a 5 veces peor que la del aire exterior
  • Pasamos el 90% del tiempo en espacios interiores
  • El adulto medio respira 15.000 litros de aire al día
  • Más del 50% tiene un familiar con problemas respiratorios

Respira un aire más limpio con un purificador de aire.

El aire que respiras en espacios interiores está de dos a cinco veces más contaminado que el aire exterior, por lo que es bueno que ventiles tus estancias durante, al menos, 15 minutos al día.

Gracias al purificador de aire mejorarás la calidad del aire dentro de tu casa eliminando contaminantes como el polvo y las bacterias.

¿Quién puede beneficiarse de los purificadores de aire?

Un purificador de aire está recomendado para personas con alergias, asma o problemas respiratorios. Pero puede ser beneficioso para cualquiera.

¿Cómo funciona un purificador de aire?

Los purificadores de aire con filtro pueden capturar las partículas contaminantes, sin embargo, los productos de Daikin van más allá. Ofrecen una potente succión, extrayendo el aire desde tres direcciones.

El filtro HEPA electrostático marca la diferencia. A diferencia de un filtro no electrostático, no depende del tamaño de la malla. Puesto que se carga con electricidad y atrapa las partículas dañinas eficazmente. Lo que implica menos obstrucciones y una duración de diez años, la mayor del mercado.

Combate la temporada del polen con los purificadores de aire Daikin

Descubre nuestros purificadores de aire con descuento

Potente contra el polvo, las bacterias y los virus

Gracias a nuestra asociación con prestigiosas instituciones, sabemos que nuestros purificadores de aire son efectivos contra varios tipos de bacterias y virus