Las novedades más destacadas de la Tarifa de Precios 2019 de Daikin son:
Doméstico - Split
Unidades de pared de Alta Gama Daikin Stylish con R-32: la nueva serie de unidades Stylish destaca por su elegante y cuidado diseño, su alta eficiencia (A+++/A+++) y su avanzada tecnología. Otras de sus funcionalidades más destacadas son el control wifi incluido de serie y los sensores térmicos y de movimiento. En cuanto al diseño, sus 189 mm de profundidad hacen de ella la unidad de pared más compacta del mercado.
Unidades de pared serie Sensira FTXC-B con R-32: esta unidad se caracteriza por su diseño compacto y cuenta con la etiqueta energética A++/A++. Una gama de equipos que funciona con refrigerante R-32 e incorpora la posibilidad de control wifi, una funcionalidad pensada para lograr el máximo confort de los clientes. Estas unidades estarán disponibles a partir de febrero de 2019.
Comercial – Sky Air
Unidades exteriores RZAG35-50-60A con R-32: estos equipos exteriores son compatibles con unidades interiores duales de la serie Sky Air Alpha: conductos FBA-A y FDXM-F3, Round Flow cassette FCAG-A, cassette integrado FFA-A y conductos suelo FNA-A.
Frente a la anterior generación de estos equipos, la distancia de tuberías ha sido ampliada.
Unidad de conductos ADEA-A compatibles con unidades exteriores ARXM35-50-60-71M con R-32: estas unidades de conductos incorporan ventilador Inverter y estarán disponibles a partir de enero de 2019.
Calefacción
Unidad Bibloc Daikin Altherma 3 Compact con R-32: estas nuevas unidades de diseño integrado para apoyo solar y/o de otras fuentes de energía también están disponibles en versión bivalente para apoyo solar presurizado. Además, incluyen la posibilidad de control vía App.
Unidad Daikin Altherma Monobloc: disponible en potencias 11, 14 y 16 kW, estos equipos cuentan con una mayor capacidad a temperaturas bajas y reducción del volumen en un 36% con respecto a la serie anterior. Además, incorpora la opción de control vía app.
Depósitos de polipropileno Drain Back y Presurizado: con segundo serpentín adicional incorporado, estos depósitos permiten utilizar energía solar junto con otras fuentes adicionales.
Control
Mando BRC1H51 MADOKA: un nuevo modelo de mando a distancia por cable con programación para unidades Sky Air y VRV. Incorpora multitud de funciones avanzadas a través de aplicación móvil gracias a la conectividad Bluetooth Low Energy (BLE). En lo que respecta a su elegante diseño, está disponible en tres colores: blanco, negro y gris plata.
Bluetooth Service Checker: esta nueva herramienta de servicio dirigida al diagnóstico de averías y a las puestas en marcha de una amplia variedad de unidades VRV, Sky Air, Daikin Altherma y Split.
Sobre Daikin
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).