Saltar al contenido principal

Alergias primaverales a la vista: Daikin permite reducir los síntomas gracias a su tecnología Flash Streamer

Madrid, 28 de febrero de 2020.- Con la llegada de la primavera aparecen los primeros indicios de alergia en la población. Según las últimas investigaciones realizadas por el Centro Europeo de la Fundación para la Investigación de las Alergias (ECARF), en 2020 uno de cada dos europeos tendrá alergia y más del 60% de estas afectan a las vías respiratorias. Además, aseguran que entre el 20% y el 40% de la población mundial tiene algún tipo de alergia, una cifra que cada vez crece más.

Esta tecnología revolucionaria purifica el aire del ambiente, eliminando olores, bacterias y creando así un clima fresco y confortable

En este sentido, Daikin, como compañía líder en el sector de la climatización y tratamiento de aire, aconseja que, además de tomar las medidas básicas (mantener las puertas y ventanas cerradas durante el día, ventilar la vivienda de forma rápida o reducir las actividades al aire libre), es importante apoyarse en la tecnología.

La compañía incorpora en sus equipos la avanzada tecnología Flash Streamer, que mejora la calidad del aire del ambiente, creando así mayor confort y  un perfecto clima interior.

Las soluciones de diseño con bombas de calor Daikin Stylish integran la tecnología Flash Streamer, ofreciendo elegancia y confort al mismo tiempo para el usuario. Además, cuenta con otras características encaminadas a fomentar el bienestar del consumidor: control wifi para manejo vía Tablet o Smartphone, máxima eficiencia energética (A+++), sensor térmico que detecta la temperatura del ambiente y un diseño especial en sus aletas que permite optimizar el flujo del aire gracias al Efecto Coanda.

Los purificadores Daikin también cuentan con filtro Flash Streamer para limpiar el aire y reducir la posibilidad de desarrollar alergias, asma u otras enfermedades respiratorias, además de para suavizar los síntomas. Las prestigiosas entidades TÜV NORD (Alemania) y la British Allergy Foundation certifican la calidad de los purificadores frente a agentes alérgenos.  

Gracias a esto, Daikin aporta un gran beneficio al usuario reduciendo el nivel de alérgenos en el ambiente, garantizando la calidad del aire y aumentando la eficiencia energética de los equipos.

Sobre Daikin

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).