Saltar al contenido principal
Unidad de pared

Siesta - ATX-J3

Unidad de pared Siesta que proporciona alta eficiencia y confort
ATX-J3

Características de producto

  • Funcionamiento silencioso hasta 23 dBA
  • Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
  • Las dimensiones compactas de la unidad la hacen ideal para proyectos de renovación, particularmente en instalaciones por encima de la puerta
  • Valores de eficiencia estacional de hasta A++ en refrigeración y de A+ en calefacción

Beneficios

  • Ahorro de energía en el modo de espera

    Ahorro de energía en el modo de espera

    El consumo de corriente se reduce aprox. un 80% cuando la unidad está en modo de espera.

  • Controlador en línea a través de una aplicación

    Controlador en línea a través de una aplicación

    Controle la unidad interior desde cualquier lugar a través de una aplicación

  • Aplicaciones de modelos Multi

    Aplicaciones de modelos Multi (Se pueden conectar un máximo de 3 unidades interiores)

    Se pueden conectar 2, 3, 4 ó 5 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores se pueden controlar independientemente dentro del mismo modo de calefacción o refrigeración.

  • Modo Econo

    Modo Econo

    Reduce el consumo de energía, de modo que se pueden utilizar otros dispositivos que consuman mucha energía simultáneamente. Esta función también ayuda a ahorrar energía.

  • Modo nocturno

    Modo nocturno

    Ahorra energía evitando refrigerar o calentar en exceso el ambiente durante la noche.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Modo de confort

    Modo de confort

    Garantiza la total ausencia de corrientes de aire frío evitando que el aire se expulse directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

  • Modo Powerful

    Modo Powerful

    Permite climatizar el ambiente rápidamente. ; Una vez desactivado el modo Powerful, la unidad vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dB(A).

  • Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

    Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

    El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad exterior en 3 dB(A) para garantizar un entorno silencioso y evitar molestar a los vecinos.

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Velocidad automática del ventilador

    Velocidad automática del ventilador

    Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador necesaria para alcanzar o mantener la temperatura ajustada.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (5 etapas)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumidificación

    Función de deshumidificación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Descompone los olores molestos de, por ejemplo, el tabaco y las mascotas

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento dentro de un período de 24 horas

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento