Saltar al contenido principal
Sky Air Active-series

Sky Air Active-series - AZAS-MV1

Una solución ideal para entornos concurridos y tiendas de pequeño tamaño
AZAS-MV1

Características de producto

  • Alta eficiencia: - Etiquetas de eficiencia energética de hasta A+ (refrigeración) y A (calefacción); el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia
  • Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y se cuenta con una carga de refrigerante menor.
  • Muy compacta y fácil de instalar
  • Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente
  • Garantiza el funcionamiento en el modo de calefacción hasta a -15 °C y en el modo de refrigeración hasta a -5 °C
  • La PCI refrigerada por refrigerante garantiza una refrigeración fiable, ya que no se ve afectada por la temperatura ambiente.
  • Longitud de tubería de hasta 30m
  • Oferta exclusiva para aplicaciones en par

Beneficios

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Compresor swing

    Compresor swing

    Los compresores swing cuentan con un aspa y rodillo unificados y con menos piezas móviles, lo que reduce la vibración y la fricción, además de aumentar la eficiencia y la fiabilidad en comparación con los compresores rotativos tradicionales.

  • Eficiencia estacional - Uso inteligente de la energía

    Eficiencia estacional - Uso inteligente de la energía

    La eficiencia estacional da una indicación más realista de la eficiencia de los sistemas de climatización durante toda una temporada de refrigeración o de calefacción.

  • Tecnología de sustitución

    Tecnología de sustitución

    Sustitución del sistema rápida y de calidad de la forma más eficaz

  • Modo silencioso nocturno

    Modo silencioso nocturno

    Reduce automáticamente el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad exterior en 3 dB(A) durante la noche quitando un cable de puente de la unidad exterior. (Sólo en unidades exteriores Multi funcionando en modo de refrigeración.)

Documentación

Descargar idioma