Saltar al contenido principal

Características de producto

  • Nuevo diseño de la unidad exterior
  • Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y de A++ en calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada
  • Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores a una sola unidad exterior múltiple; todas las unidades interiores se controlan individualmente y no se tienen que instalar en la misma habitación o al mismo tiempo. Cada unidad funciona de forma individual e independiente de la otra unidad correspondiente
  • Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
  • Se pueden conectar varios tipos diferentes de unidades interiores: unidades de pared, unidades de cassette angular, unidades de conductos, etc.
  • Las unidades exteriores incorporan un compresor swing, famoso por el poco ruido que genera y su alta eficiencia energética

Beneficios

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento