Características de producto
- Diseño compacto y funcional adecuado para todos los interiores con un elegante acabado plateado
- Nuevo diseño de la unidad exterior
- El efecto Coanda optimiza el flujo de aire para lograr un clima confortable. Mediante el uso de unas aletas de diseño especial, el flujo de aire más focalizado permite una mejor distribución de la temperatura en toda la habitación
- Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y de A++ en calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada
- El sensor térmico inteligente determina la temperatura ambiente actual y distribuye el aire uniformemente por toda la habitación antes de cambiar a un patrón de flujo de aire que calienta o enfría el aire en las zonas que lo necesitan
- Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores a una sola unidad exterior múltiple; todas las unidades interiores se controlan individualmente y no se tienen que instalar en la misma habitación o al mismo tiempo. Cada unidad funciona de forma individual e independiente de la otra unidad correspondiente
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- Prácticamente inaudible: la unidad es tan silenciosa, que casi olvidará que está ahí.
- Se pueden conectar varios tipos diferentes de unidades interiores: unidades de pared, unidades de cassette angular, unidades de conductos, etc.
- Las unidades exteriores incorporan un compresor swing, famoso por el poco ruido que genera y su alta eficiencia energética
- Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada.
- Mediante la utilización de electrones para activar las reacciones químicas con las partículas transportadas por el aire, el Flash Streamer descompone los alérgenos como el polen y los alérgenos fúngicos y elimina los olores molestos proporcionando un aire mejor y más limpio.
- Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento