Características de producto
- Unidad muy compacta y de uso flexible: posibilidad de instalarla casi en cualquier configuración de estancia (tanto dentro como fuera de la casa) gracias a la protección contra congelación de la tubería del agua
- Fácil de mantener: se puede acceder a todos los componentes retirando solamente el panel frontal
- Alta eficiencia en calefacción hasta un 108%
- Rango de modulación alto 1:8 : la capacidad se adapta según la carga calorífica necesaria de la casa de 3 a 24 kW
- Combinable con calefacción solar para mejorar aún más la eficiencia energética
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento