Saltar al contenido principal
Caldera de condensación de gas

Daikin Altherma 3 C Gas W - D2TND-A4A

Caldera de condensación de gas sumamente compacta de solo calefacción
D2TND-A4A

Características de producto

  • Unidad muy compacta y de uso flexible: posibilidad de instalarla casi en cualquier configuración de estancia (tanto dentro como fuera de la casa) gracias a la protección contra congelación de la tubería del agua
  • Fácil de mantener: se puede acceder a todos los componentes retirando solamente el panel frontal
  • Alta eficiencia en calefacción hasta un 108%
  • Rango de modulación alto 1:8 : la capacidad se adapta según la carga calorífica necesaria de la casa de 3 a 24 kW
  • Combinable con calefacción solar para mejorar aún más la eficiencia energética

Beneficios

  • Controlador en línea a través de una aplicación

    Controlador en línea a través de una aplicación

    Controle la unidad interior desde cualquier lugar a través de una aplicación

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento